RSTi analoges 4-Kanäle-Ausgangsmodul, 4–20 mA, 12-Bit
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-4214 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 4 Kanäle, 4–20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 60 mA bei 5 V Gleichspannung |
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-4214 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 4 Kanäle, 4–20 mA |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 60 mA bei 5 V Gleichspannung |
