RSTi analoges 4-Kanäle-Ausgangsmodul, 0–10 V Gleichspannung, 12-Bit
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-4424 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 4 Kanäle, 0–10 V |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 60 mA bei 5 V Gleichspannung |
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-4424 |
| Anzahl und Typ der Analogausgänge | 4 Kanäle, 0–10 V |
| Auflösung und Geschwindigkeit | 12 Bit, 4 ms |
| Stromaufnahme | System 60 mA bei 5 V Gleichspannung |
