PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

RSTi Hochgeschwindigkeitszählermodul, 1 Kanal, 24 V Gleichspannung 1,5 MHz

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und lässt sich einfach konfigurieren, verwalten und aktualisieren. Mit Ethernet-basierten RSTi-E/A wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen Datenmengen zu bewältigen, die Ihre Geräte generieren. RSTi-E/A ermöglicht die Kontinuität, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-5111
Spezialmodul1-Kanal-Hochgeschwindigkeitszähler, 1,5 MHz
Eingang/Ausgang(1) 24-V-Gleichspannungseingang/(1) 24-V-Gleichspannungsausgang (5 bis 28,8 V Gleichspannung)
StromaufnahmeSystem 80 mA bei 5 V Gleichspannung