RSTi SSI Schnittstellenmodul 1 Kan., 62,5 kbit/s, 100 kbit/s, 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-5351 |
| Spezialmodul | 1 Kanal, Hochgeschwindigkeitszähler SSI Schnittstelle Gray-Code oder natürlicher Binärcode; 62,5 kbit/s, 100 kbit/s, 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s |
| Eingang-Ausgang | D+, D- RS422 Differenzeingang, C+, C- RS422 Differenzausgang |
| Stromaufnahme | 150 mA bei 5 V Gleichspannung |