RSTi 2 Kanäle, PWM Ausgangsmodul, 0,5 A/24 V, Quelle, 2,5 kHz

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-5442
Spezialmodul2 Kanäle PWM Quellenausgang, 1 ~ 2500 Hz ±0,5 %
Ausgangsleistung0,5 A Gleichstrom/24 V Gleichspannung
StromaufnahmeSystem 150 mA bei 5 V Gleichspannung; Feld 24 V Gleichspannung für Ausgangslasten