RSTi 2 Kanäle, Impulsausgangsmodul, 0,5 A/24 V, Quelle, 20 kHz

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerST-5642
Spezialmodul2 Kanäle, Impuls und Richtungsausgang, 1~20.000 Hz ±0,5 % Max. Kontinuierlicher Impulsausgang +1 ~ +32.767: Impulsrichtungsausgang AUS Max. -1 ~ -32.767: Impulsrichtungsausgang AN
Eingang-Ausgang0,5 Ampere/Charrière, 2 Ampere/Alle Kanäle
StromaufnahmeSystem 150 mA bei 5 V Gleichspannung, Feld 24 V Gleichspannung (18 V Gleichspannung bis 28,8 V Gleichspannung)