RSTi 1 Kanal, Impulsausgangsmodul, 0,5 A /5 V (RS422), 20 kHz
Spezifikationen
| Teilenummer | ST-5651 |
| Spezialmodul | 1 Kanal, Impuls- und Richtungsausgang, RS422; 5 ~ 20.000 Hz ±1,0 % max. kontinuierlicher Impulsausgang +1 ~ +32.767: Impulsrichtungsausgang AUS, max. -1 ~ -32.767: Impulsrichtungsausgang AN |
| Eingang-Ausgang | Max. 10 Ampere |
| Stromaufnahme | System 150 mA bei 5 V Gleichspannung; Feld 24 V Gleichspannung (11 bis 28,8 V Gleichspannung) |