RSTi DeviceNet mit 16 24 V Gleichspannungssenkeneingängen (Positive Logik) und 8 eingebauten Relaisausgängen, erweiterbar auf 10 zusätzliche Module.

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerSTXDNS824
Netzwerkadapter/VerwendungDeviceNet/Slave mit integrierter I/O
I/O Anzahl und Typ16 Kanäle Senkeingang; 24 VDC und 8 Relaisausgang
I/O Spezifikationen(2A bei 5–24 V Gleichspannung, 250 V Wechselspannung, 0,8 A bei 48 V Gleichspannung, 0,5 A bei 110 V Gleichspannung * 100 µA, 100 mV Gleichspannung/Kanal)