RSTi Profibus mit eingebautem 24 V Gleichstromquelleneingang (Negative Logik), 32 Kanäle, erweiterbar auf 8 zusätzliche Module.

RSTi ist eine kompakte und verteilte Lösung und daher einfach zu konfigurieren, zu verwalten und zu erweitern. Mithilfe von Ethernet-basierten RSTi-I/O wird die Hochgeschwindigkeitskommunikation verbessert, um die enormen, von Ihren Geräten generierten Datenmengen zu vereinfachen. RSTi-I/O ermöglicht die Durchgängigkeit, Konnektivität und Zusammenarbeit für Ihre Steuerungssysteme.

Spezifikationen

TeilenummerSTXPBS132
Netzwerkadapter/VerwendungProfibus/Slave mit integrierter I/O
I/O Anzahl und Typ32-Kanäle-Eingang, Positive Logik, 24 V Gleichspannung
EingangsspezifikationenOff <5VDC; On>9V Gleichspannung, 5,4 kOhm