RSTi ProfiNet Slave-Netzwerkadapter. Mit 24 V Gleichspannung betrieben, erweiterbar auf 32 Module. Beinhaltet Endplatte.
Spezifikationen
| Teilenummer | STXPNS001 |
| Netzwerkadapter/Verwendung | ProfiNet/Slave |
| Systemleistung | 24 V nominale Gleichspannung, 115 mA |
| I/O-Bus 5 V Gleichspannung | 1,5 A max. Gleichstrom |
| Feldversorgung | 10 A |
