TESCOM™ 26-2300 Gegendruckregler
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 0-3,4 u. 0-10,3 u. 0-17,2 bar / 0-50 u. 0-150 u. 0-250 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 303, Edelstahl 316 oder Aluminium 2024-T351<br>Membran, O-Ringe: Buna-N<br>Hauptventilsitz, Dichtungen: Teflon®<br>Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +74 °C / -40 °F bis +165 °F (Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +204 °C / -40 °F bis +400 °F auf Anfrage) |
| Anschlussgröße und -art | Eingangs- und Ausgangsanschlussart: SAE, NPTF, MS33649 <br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll |
| Durchflussrate | Cv = 0,60 |
| Ansteuerung | Feder, pneumatisch, Dom |
| Gewicht | Edelstahl: 1,0 kg / 2,25 lbs<br>Aluminium: 0,6 kg / 1,25 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |