TESCOM™ 26-2500 Gegendruckregler für hohen Durchfluss

Regler der Serie 26-2500 bieten einen hohen Durchflusskoeffizienten von Cv = 5,0 für die Gegendruckregelung von großen Durchflüssen. Eine große Membran sorgt für ausgezeichnete Genauigkeit und geringe Hysterese zwischen Öffnen und Schließen. Ideal für die Regelung des Förderdrucks von Pumpen.

Spezifikationen

Regelbereiche0-20 / 0-50 / 0-125 / 0-200 psig<br>0-1,4 / 0-3,4 / 0-8,6 / 0-13,8 bar<br>0-300 psig / 0-20,7 bar für pneumatische Ansteuerung 
Gehäuse, Abdeckhaube, BrennerkappeEdelstahl 316 oder Messing
HauptventilsitzBuna-N, Ethylen-Propylen, Chemraz® oder Viton®
MembranGylon® und Viton®
O-RingeBuna-N, Ethylen-Propylen, Chemraz® oder Viton®
Betriebstemperatur-20°F bis 165°F (-29°C bis 74°C)
Anschlussgröße und -artEin- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649<br>Ein- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1<br>
DurchflussrateCv = 5,0
AnsteuerungFeder, pneumatisch, Dom
GewichtEdelstahl: 15 lbs (6,8 kg) <br>Messing: 16 lbs (7,3 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.