TESCOM™ 26-2700 Gegendruckregler für hohen Durchfluss

Die Gegendruckregler der Serie 26-2700 eignen sich für hohen Durchfluss sowie niedrigen Druck und sind mit Feder-, Dom- und Pneumatiksteuerung erhältlich. Ideal zur Pumpen- und Kompressorregelung sowie Betriebsdruckregelung. Geeignet für chemische Einspritzung bei hohem Durchfluss und niedrigem Druck.

Spezifikationen

Maximale EingangsdrückePneumatische Steuerung: 31,0 bar / 450 psig <br>Domsteuerung: 69,0 bar / 1 000 psig<br>Federsteuerung: <br>2,1 u. 5,5 u. 12,8 u. 20,7 u. 25,9 bar / 0-30 u. 80 u. 185 u. 300 u. 375 psig<br>
Sitz, HauptventilCTFE, Vespel® SP21
Gehäuse, Abdeckhaube, BrennerkappeMessing, Edelstahl 303, Edelstahl 316
O-RingeBuna-N, Ethylen-Propylen, Viton®
MembranGylon®
Sonstige Teile:Edelstahl Serie 300, Nitronic 60
BetriebstemperaturSiehe Teilenummer-Auswahltabelle
Anschlussgröße und -artSAE, NPTF<br>1/2, 3/4
DurchflussrateCv = 2,0
AnsteuerungFeder, pneumatisch, Dom
Gewicht (ungefähr):4,8 kg / 10,5 lbs
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.