TESCOM™ Kompakt-Gegendruckregler der Serie 44-1700

Regler der Serie 44-1700 sind universell einsetzbare Gegendruckregler in kompakter Bauweise für Regeldrücke bis 55,2 bar / 800 psig. Ideal für den hydraulischen oder pneumatischen Einsatz in industriellen Anlagen.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck55,2 bar / 800 psig
Regelbereiche2,8-10,3 / 2,8-20,7 / 6,9-48,3 / 6,9-55,2 bar<br>40-150 / 40-300 / 100-700 / 100-800 psig<br>
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316 oder Messing<br>Sitz: CTFE<br>O-Ring: Viton®<br>Stützring: Teflon®
Sonstige TeileEdelstahlausführung: Edelstahl 316<br>Messingausführung: Messing und Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur-15 °F bis +140 °F (-26 °C bis +60 °C)
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll NPTF
DurchflussrateCv = 0,10
Gewicht2 lbs (0,9 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.