TESCOM™ einstufiger Druckregler der Serie 44-5000
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 120, 400, 3 500 psig / 8,3, 27,6, 241 bar<br>Auslassdruck Ranges: 50 mm Hg absolut – 15 psig / 1,0 bar, 25 psig / 1,7 bar, 50 psig / 3,4 bar, 100 psig / 6,9 bar |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316 oder Messing |
| Membran- und Druckfederwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoff | Teflon® |
| Reibhülsen-Werkstoff | (nur Einlass 400 und 3 500 psig / 27,6 und 241 bar)<br>Innen: Teflon®<br>Außen: Edelstahl 316 |
| Sonstige Teile | Edelstahl 316 (Messing für Messinggehäuse) |
| Betriebstemperatur | -40 °F bis +165 °F / -40 °C bis 74 °C |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 in. NPTF, 1/4 in. MS33649 |
| Durchflussrate | 120 psig / 8,3 bar Einlass: Cv = 0,24<br>400 psig / 27,6 bar Einlass: Cv = 0,15<br>3 500 psig / 241 bar Einlass: Cv = 0,06 |
| Gewicht (ohne Manometer) | 2 lbs / 0,9 kg |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |