TESCOM™ Dampfdruckregler der Baureihe 44-6800

Der neue Verdampfungsregler der Serie 44-6800 bietet eine erstklassige Wärmetransfertechnologie, die die für genaue Analyseergebnisse erforderlichen einphasigen Dampfproben bereitstellt. Der Regler verfügt über zertifizierte Abtrennbarkeit des Reglerkörpers vom Elektronikgehäuse, um die Installationsflexibilität zu erhöhen. Die Serie 44-6800 ist ideal für die Gasaufbereitung und -veredelung sowie für petrochemische Probenaufbereitungssysteme, die in Online-Gaschromatographen zum Einsatz kommen.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck241 bar/3 500 psig/24 132 kPa – Standard<br>414 bar/6 000 psig/41 370 kPa – Optional
Ausgangsdruckbereiche1,7, 3,4, 6,9, 17,2, 34,5 bar<br>25, 50, 100, 250, 500 psig<br>172, 345, 690, 1 724, 3 448 kPa
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316, Nickellegierung (Hastelloy®)<br>Sitz: Polyimid (Vespel® SP-21)<br>Membran und Feder: Kobalt-Chrom-Nickellegierung (Elgiloy®), Nickellegierung (Hastelloy®)<br>Restliche Teile: Edelstahl 316, Nickellegierung (Hastelloy®)
Maximale BetriebstemperaturenMaximale Medientemperatur: 200 °C (392 °F)<br>Maximale Umgebungstemperatur: 85 °C (185 °F) für Reglerkörper und 65 °C (149 °F) für Elektrogehäuse
Minimale Umgebungstemperatur-40 °C/-40 °F
HeizungEinfache Heizung mit 100 Watt bei 120 VAC und 400 Watt bei 240 VAC<br>Heizungstemperaturregelung: 270°-Drehung entspricht 50 °C bis 400 °C (122 °F bis 752 °F)<br>Heizungstemperatur-Analogausgang: 4–20 mA entsprechen einem Heizungsthermoelement-Messwert von 50 °C bis 400 °C (122 °F bis 752 °F)
Anschlussgröße und -art1/4" NPTF, Rohrstutzen
Durchflussrate0,02
Gewicht2,9 kg (6,3 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.