TESCOM™ Gasdruckminderer
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 1 500 psig (103 bar)<br>Regelbereich: 25-400 psig (1,7-27,6 bar) |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316L VAR <br>Membran: Elgiloy®<br>Sitz: PCTFE<br>Innengarnitur: Hastelloy®<br>Ventil: Hastelloy® |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll Druckschraube (hoher Durchfluss)<br>1/4 Zoll Überwurfmutter (hoher Durchfluss)<br>1/2 Zoll Druckschraube<br>1/2 Zoll Überwurfmutter<br>1/2 Zoll Rohrstutzen |
| Durchflussrate | Cv = 1,0 |
| Gewicht | 3,5 lbs (1,6 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |