TESCOM™ 54-2300 Gegendruckregler
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | Feder- und Dom-Steuerung: 5 000 psig / 345 bar<br> Pneumatische Steuerung: 10 000 psig / 690 bar |
| Regeldruckbereiche | 69,0, 103, 172, 241, 345 und 690 bar / 1000, 1500, 2500, 3500, 5000 und 10 000 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 303 oder 316 <br>Sitz, Stempel und Sensor: Edelstahl 17-4 PH<br>O-Ringe: Buna-N, Viton®, Ethylen-Propylen oder Polyurethan<br>Stützringe: PTFE |
| Federhaube (nur federgesteuert), sonstige Teile | Edelstahl 303 |
| Betriebstemperatur (Medien) | -40 °C bis +74 °C / -40 °F bis 165 °F (Betriebstemperaturbereich abhängig vom O-Ring-Werkstoff.) |
| Anschlussgröße und -art | 1/2 Zoll, 3/4 Zoll<br>SAE, NPTF<br>1 Zoll<br>Flansch |
| Durchflussrate | Cv = 1,6 |
| Ansteuerung | Feder, Dom, Luft |
| Gewicht | Feder- und Dom-Steuerung: 15 lbs (6,8 kg)<br>Pneumatische Steuerung: 30 lbs (13,6 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |