Hydraulischer TESCOM™ Gegendruckregler der Serie 54-2700

Gegendruckregler der Serie 54-2700 für hohen Durchfluss. Der Weichsitz ermöglicht den Einsatz für hydraulische oder pneumatische Anwendungen. Optional mit pneumatischer Übersetzung zur Verwendung mit dem elektropneumatischen Regler ER5000 von TESCOM. Ideal geeignet zur Prozessregelung, zur Pumpenausgangsregelung bei hohem Durchfluss und für hydraulische Prüfstände.

Spezifikationen

Maximaler EingangsdruckPneumatische Ansteuerung: 34,5 bar / 500 psig<br>Domansteuerung: 379 bar / 5 500 psig<br>Federansteuerung: 34,5 bar / 500 psig<br>
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 303 und 316<br>Sitz: glasgefülltes Peek, Vespel® SP1<br>O-Ringe: Buna-N, Viton®, Ethylen <br>Propylen<br>Stützringe: Teflon®<br>
Sonstige TeileEdelstahl 303
Betriebstemperatur-40 °C bis 74 °C / -40 °F bis 165 °F
Anschlussgröße und -art1 Zoll<br>SAE, NPTF, MS33649
DurchflusskoeffizientKv = 5,0
AnsteuerungPneumatik, Dom, Feder
Gewicht13,6 kg / 30 lbs
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.