TESCOM™ hydraulischer Druckregler der Serie 54-2800

Regler der Serie 54-2800 sind Druckminderer für hohen Druck und großen Durchfluss in Hydraulikanwendungen. Der Ein- und Ausgang ist auf 345 bar/5 000 psig mit Kv = 8,0 für Ströme mit großem Durchfluss bemessen. Es stehen feder-, luft- und domgesteuerte Ausführungen zur Verfügung. Sitz und Stößel aus gehärtetem Edelstahl bieten hervorragende Verschleißfestigkeit Ideal für den Einsatz in hydraulisch betätigten Bohrloch-Abdichtköpfen (BOP) und Testanwendungen für Hydraulikkomponenten.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 345 bar/5000 psig <br>Ausgangsdruckbereich: 3,4-103, 13,8-345 bar/50-1 500, 200-5 000 psig
GehäusewerkstoffEdelstahl 303
Sitz, Stößel, SensorEdelstahl 17-4 PH
O-RingeBuna-N, Viton®, Ethylenpropylen, Kalrez®
StützringeTeflon®
Sonstige TeileEdelstahl Serie 300
Betriebstemperatur-17 °C bis 74 °C / -0 °F bis 165 °F<br>*Für erweiterte Temperaturen bis zu 177 °C / 350 °F bitte an TESCOM wenden
Anschlussgröße und -artEingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF<br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1 Zoll
DurchflusskoeffizientHauptventil: Kv = 8,0 <br>Entlüftungsventil: Kv = 6,5
AnsteuerungDom, Luft
Gewicht15,9 kg/35 lbs
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.