TESCOM™ 54-3500 Zweistufen-Gegendruckregler

Die hydraulischen Zweistufen-Gegendruckregler der Serie 54-3500 reduzieren den geregelten Eingangsdruck in 2 Stufen. Die integrierte zweite Stufe ist selbststeuernd und passt sich selbst an 50 % des Eingangsdrucks an, unabhängig davon, ob das Gerät über Feder-, Pneumatik- oder Domansteuerung verfügt. Die Minderung des Differentialdrucks pro Stufe verringert das zerstörerische Potenzial der Erosion und Kavitation deutlich. Ein breites Angebot an Werkstoffen für Dichtungen und Innengarnitur gibt Ihnen eine medienspezifische Reglerauswahl, darunter auch Keramik. Ideal geeignet für hydraulische Hochdruck-Prüfstände und bei der Herstellung und Prüfung von Einspritzventilen.

Spezifikationen

Maximal regelbarer Eingangsdruck10 000 psig (690 bar)
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316L<br>Verschlussdeckel: Edelstahl Serie 300<br>Sitz: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, 17-4 gehärteter <br>Edelstahl<br>Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300<br>
Betriebstemperatur-15 °F bis +140 °F (-26 °C bis +60 °C)
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll, 3/8 Zoll<br>NPTF und Mitteldruck
DurchflussrateKv = 0,08
AnsteuerungPneumatische Übersetzung, Dom, Feder
Gewicht6 lbs (2,7 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.