AGI™Messumformer Modell A22N Differenzdruck-Ventilblock
Merkmale
- Kompakte Bauweise für abgesetzte Montage erfordert minimalen Platzbedarf für Betrieb und Installation und hat weniger potenzielle Leckstellen.
- Reduzierte Installationskosten durch das Zusammenfassen der Ventile in einem Ventilblock, was mehrere für die Verrohrung notwendige Komponenten eliminiert.
- Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
- PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
- Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen während des Betriebs.
- Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Zentrierte 2⅛ in. / 54 mm Standard-Instrumentenanschlüsse.
- Alle Ventilblöcke werden standardmäßig mit Montagebohrungen für die Montage von Rohrhaltern geliefert.
- Optionale AGCO-Montagehalterung ist lieferbar.