PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Instrumentenisolationsendmaß der Serie A27M

Ein Endmaß zur Isolierung/Entlüftung für Manometer/Geräte mit verschraubten Anschlüssen.

Spezifikationen

WerkstoffeEdelstahl AISI 316
InstrumentenanschlüsseAdapter in Gewindeausführung
Prozess1/2 in. Monoflansch an ANSI B16.5
EntlüftungMit G1/4 in. Parallelgewinde
Druck (max.)413 bar bei 38 °C
Temperatur (max.)+200 °C (+392 °F)