AGI™ Ventile der Serie H2
Spezifikationen
| Werkstoffe | Edelstahl 316 |
| Ventilsitz | Integriertes Metall an Metall |
| Anschlussgrößen | 1/4" und 3/8" |
| Nennweite | 6,0 mm (0,236 in.) |
| Druckstufe (mcwp) | 103,4 MPa (15.000 psig) |
| Nenntemperaturbereich (min./max.) | –57 °C bis 204 °C (–70 °F bis 400 °F) |