AGI™ Serie AS4 TVIS 2/1 Ventilblock
Spezifikationen
| Werkstoffe | Edelstahl AISI 316 |
| Instrumentenanschlüsse | Geflanscht für Direktmontage im Abstand von 54 mm (21/8") und nach DIN 19231 pt 2 |
| Prozess | Mit G1/4"-Parallelgewinde |
| Abluft | Mit G1/4"-Parallelgewinde |
| Druck (max.) | 413 bar bei 38 °C |
| Temperatur (max.) | PTFE-Packung: +200 °C (+392 °F)<br>Graphitpackung: +550 °C (+1022 °F) |