AGI™ Serie AS4 TVIS 2/3 Ventilblock

Ein einzelner Isolier-/Entlüftungsblock für Niederdruckanwendungen und Füllstandsmessungen an atmosphärischen Tanks mit Differenzdrucktransmittern.

Spezifikationen

WerkstoffeEdelstahl AISI 316
InstrumentenanschlüsseGeflanscht für Direktmontage im Abstand von 54 mm (21/8") und nach DIN 19231 pt 2
ProzessMit G1/4"-Parallelgewinde
AbluftMit G1/4"-Parallelgewinde
Druck (max.)413 bar bei 38 °C
Temperatur (max.)PTFE-Packung: +200 °C (+392 °F)<br>Graphitpackung: +550 °C (+1022 °F)