PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Serie AS4 TVIS 2/4 Ventilblock

Ein einzelner Isolier-/Entlüftungsblock für Anwendungen mit Druckmessumformern in Differentialgehäuseausführung.

Spezifikationen

WerkstoffeEdelstahl AISI 316
InstrumentenanschlüsseGeflanscht für Direktmontage im Abstand von 21/8 in. (54 mm) und nach DIN 19231 pt 2
ProzessMit G1/4 in. Parallelgewinde
EntlüftungMit G1/4 in. Parallelgewinde
Druck (max.)413 bar bei 38 °C
Temperatur (max.)PTFE-Packung: +200 °C (+392 °F)<br>Graphitpackung: +550 °C (+1 022 °F)