AGI™ Serie AS6 Integriertes Ventilblock-Montagesystem

Die einfachste und effektivste Möglichkeit zur Installation und Kalibrierung von Rosemount® Coplaner™-Messumformern

Merkmale

  • Kompakte Ausführung reduziert Installationskosten und potentielle Leckagestellen.
  • Prozesseinlass- und Entlüftungsanschlüsse mit Parallelgewinde G¼"/DIN 3852 und Rohr-/Kompressionsbefestigungen. ¼"-NPT-Innengewinde optional erhältlich.
  • Geeignet für Flüssigkeits- oder Gasanwendungen.
  • Vollständig selbstentleerend.
  • Ausgleichs- und Entlüftungsventile mit Eingriffschutzsicherung.
  • Auswahl an Ventilblock-Konfigurationen zur Anpassung an die Anwendung: AS6 2/1 – Doppelte Absperrung, Ausgleich, Entlüftung AS6 2/2 – Doppelte Absperrung, doppelte Entlüftung AS6 2/3 – Einfache Absperrung, Entlüftung/Block AS6 2/5 – Einfache Absperrung, Entlüftung/Block (Gewindeanschlüsse).
  • Konzipiert für die allgemeine Kompatibilität mit Shell M.E.S.C-Spezifikation 60.98.56. XXX
  • Option für NACE-/Sauergas-Anwendungen erhältlich.
  • Auswahl an Zubehör: Seal Pot, Anschlussstutzen für Heizung (Dampf/elektrisch), Montageplatte Sonnenschutz