Hydraulischer TESCOM™ Gegendruckregler der Serie BB3
Spezifikationen
| Eingangsdruckbereiche | Siehe Teilenummer-Auswahltabelle |
| Werkstoff | Gehäuse: vernickeltes Aluminium oder Edelstahl 316<br>Sitz: Tefzel®, CTFE, PTFE oder Vespel®<br>O-Ringe: Ethylen-Propylen, Buna-N, Viton® oder Kalrez®<br> |
| Sonstige Teile | Edelstahl Serie 300 oder Aluminium |
| Betriebstemperatur | -15 °F bis +140 °F / -26 °C bis +60 °C |
| Durchflussrate | Cv = 0,2 |
| Ansteuerung | Einstellbar, Voreingestellt, Dom |
| Gewicht | Aluminium: 0,5 lb / 0,2 kg <br>Edelstahl: 1 lb / 0,5 kg<br> |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |