AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7C-44
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1/2" MNPT x 1/2" FNPT | 6000 psig | 850°F |
AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7C-46
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 1/2" MNPT x 3/4" FNPT | 6000 psig | 850°F |
AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7S-44
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl 316 | 1/2" MNPT x 1/2" FNPT | 6000 psig | 850°F |
AGI Series CT7 Gauge Siphon CT7S-46
| Gehäusewerkstoff | Verbindungen | Max. Druck | Maximale Mediumtemperatur | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Edelstahl 316 | 3/4" MNPT x 1/2" FNPT |
