PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Gehäusesystem

Ermöglichen den Schutz von Instrumenten vor Ort gegen Witterungseinflüsse, Staub, Schmutz, unbeabsichtigte Beschädigung, Korrosion und unbefugte Eingriffe unter Verwendung eines integrierten Gehäuses

Merkmale

  • Gehäuse und Deckel sind aus widerstandsfähigem, glasgefülltem Polyester-Guss gefertigt, um maximalen Widerstand gegen extreme Temperaturen und Umweltbedingungen zu bieten.
  • Optionales Sichtfenster ermöglicht die Inspizierung der Instrumente, ohne den Schutzkasten öffnen zu müssen.
  • Dichtleiste stellt sicher, dass das Gehäuse gemäß IP66 vollständig witterungsbeständig ist.
  • Optionale gegossene 20-mm-Isolierung aus Isocyanurat-Schaum bietet Instrumentenschutz bis -70 °C (-94 °F).
  • In Schutzkästen montierbare Ventilblöcke wurden so konzipiert, dass sie auf der Grundplatte oder an der Rückseite des Schutzkastens montiert werden können. Somit sind keine internen Montagehalterungen oder Rohrständer notwendig.
  • Prozess- und Entlüftungsanschlüsse werden von außen direkt am Ventilblock vorgenommen, wodurch keine interne Verrohrung, Klemmverschraubungen und Trennwände benötigt werden.
  • 50 mm (2") Montagekragen mit Befestigungsschraube ermöglicht die problemlose Montage direkt am Rohrständer.
  • Dampf- oder Elektroheizsysteme können kundenspezifisch ausgelegt und eingesetzt werden. Die präzise Temperatur im Schutzkasten kann mit einem breiten Spektrum an Heizungszubehör aufrechterhalten werden.
  • Befestigungselemente und Verschraubungen aus Edelstahl 316 verhindern Korrosion in rauen Umgebungen.
  • Antistatische Schutzkästen sind lieferbar, um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht werden zu können.
  • Auswahl an niedrigen oder hohen Ventilblock-Montageoptionen auf der Rückwand für Instrumente über (für Flüssigkeitsanwendungen) oder unter (für Gasanwendungen) dem Ventilblock.