AGI™ Modelle F63/F64 Erstabsperrungsventile

Einteilige geschmiedete, einteilige Keyblok-Armaturen mit doppelter Absperr- und Entlüftungsfunktion für die Erstabsperrung von Druckentnahmen, bei denen die Armatur direkt an einen Behälter oder eine Prozessleitung montiert wird

Merkmale

  • Einteiliges geschmiedetes Gehäuse kombiniert kompakte Ausführung mit Festigkeit und im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen geringeren potenziellen Leckpfaden.
  • In großer Auswahl an Nennweiten und Druckstufen lieferbare geflanschte Einlassanschlüsse für jede Anwendung.
  • Camlock-Sicherheitsfunktion an Auslassanschlüssen mit Gewinde verhindert versehentliches Lockern im Betrieb.
  • Primärabsperrung und Entlüftungskugelhähne sind präzisionsgefertigt und oberflächenveredelt, um anspruchsvollen Druck- und Temperaturanforderungen gerecht zu werden. Feuersichere und antistatische Ausführung.
  • Nadeltyp-Absperrventil für hohe Beanspruchung mit standardmäßiger Graphitpackung ermöglicht sichere blasendichte Absperrung am Entlüftungsport.
  • Optionaler schraubbarer Auslass ermöglicht Auswahl an Anschlüssen für doppelte Instrumentenmontage, Schweißverbindungen und Chemikalieninjektion.
  • Feuersichere Ausführung gemäß API 607, BS6755 Part 2 (optional).