AGI™Messumformer Serie GA-HP Manometeradapter

Ein drehbarer Messgerät-Adapter zur Verwendung mit beliebigen Manometerventilen; erhöht die Montageflexibilität durch die Möglichkeit zur Positionierung von Druckmessgeräten in einer beliebigen Einbaulage bis 360°. Geeignet für Drücke bis zu 10 000 psig / 690 barg

Merkmale

  • Vielseitige Bauweise mit einer Vielzahl an Größen und Gewindetypen bietet komplette Gestaltungsfreiheit.
  • Auswahl an Gehäusewerkstoffen, wie Edelstahl und Monel, sorgt für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Flexible Montage in beliebiger Einbaulage bis 360° ermöglicht problemloses Ablesen des Messgeräts.
  • Erfüllt die Anforderungen von Hochdruckanwendungen bis zu 10 000 psig / 690 barg.
  • NACE MR0175-konforme Innengarnitur ist lieferbar.