AGI™ H1 Handventile (Standard)

Diese Ventile sind für maximale Systemzuverlässigkeit ausgelegt und werden für einen zuverlässigen, blasendichten Betrieb mit einer Vielzahl von Endanschlüssen, Sitzringwerkstoffen und Spindelpackungen aus Edelstahl 316 oder C-Stahl hergestellt und erfüllen die NACE-Anforderungen.

Spezifikationen

WerkstoffeC-Stahl, Edelstahl 316 Monel®, Hastelloy®
VentilsitzeWeich
Anschlüsse1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Druck (max.)689 bar (10 000 psig)
Temperatur (min/max)–57 °C bis 538 °C (–70 °F bis 1000 °F)