AGI™ Serie H70W Erstabsperrventile

Ein Erstabsperrventil für die Injektion von Chemikalien und den Anschluss von Instrumenten mit einer 9,5 mm-Bohrung für Drücke bis zu 414 barg (6000 psig)

Merkmale

  • Oberteil-Baugruppe mit Weichsitz
  • Das Oberteil mit Weichsitz mit Drehspindel und Ventilkegel aus einem Stück. Die Spindelgewinde sind gerollt und geschmiert, um Kaltverschweißen zu verhindern und das Betriebsdrehmoment zu reduzieren.