PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Intellimount System mit großer Bohrung

Direkt montiertes 2-, 3- oder 5-fach-Ventilblocksystem mit großer Bohrung, austauschbarem Absperrventil mit Metall- oder Weichsitz sowie Graphit- oder PTFE-Spindelpackung, das potenzielle Leckstellen reduziert

Merkmale

  • Nahe am Messumformer positionierte, gerade 10 mm (3/8 Zoll) Durchgangsbohrung reduziert Fehler in der Messleitung und verbessert die Leistungsmerkmale des Messumformers.
  • Sorgt für den erforderlichen Abstand bei der Installation mit Sr. Blendenwechslern, ohne den Bedarf für Distanzflansche oder Ventilblöcke.
  • Optionale Klassifizierung für Feuersicherheit gemäß API 607.
  • Zweiteiliges modulares Eliminationssystem für Coplanar™-Flansch (Rosemount 305) sorgt während der Wartung für einen permanenten Schutz der Membran.
  • Keine zusätzlichen Halterungen oder Rohrstützen erforderlich.
  • System für Direktmontage eliminiert Impulsleitungen und herkömmliche Blockventil-Hauptabsperrsysteme.
  • Nachrüstmöglichkeit für Instrumente nach der Installation.
  • Feldinstrumente von allen Herstellern können montiert werden.
  • Modulare Bauweise ermöglicht die Druckprüfung und Zertifizierung des Systems ohne Instrument. Kompletter Installationsumfang, einschließlich Messumformer, wird in einem Paket an den Installationsort versandt.