AGI™ Modelle M50/H70 Erstabsperrung
Merkmale
- Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation; geringes Gewicht bietet höhere Anschlussfestigkeit und reduziert ein Ausschlagen des Messgeräts.
- In der Leitung auswechselbare Weich- oder Metallsitze machen den Ventilausbau überflüssig.
- Gerade durchgängige Bohrung ermöglicht Durchstoßen.
- Ausführung mit nicht-drehender Spindel verhindert Packungsverschleiß und Sitzabrieb, wodurch die Ventilnutzungsdauer verlängert wird.
- Primärblock gemäß API Firesafe 607 bietet sichere Zuverlässigkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
- Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen im Betrieb und bietet eine metallische zweite Spindeldichtung in vollständig geöffneter Ventilposition.
- Oberteil-Sperrplatte verhindert versehentliche Trennung vom Gehäuse und ermöglicht trotzdem einfache Wartung und Reparatur.
- Die Multiport-Manometeranschlüsse des M50 ermöglichen die vielseitige Positionierung von Manometern oder Druckschaltern ohne zusätzliches Eindringen in die Hauptverrohrung.