PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™Messumformer Modell MM2 Differenzdruck-Ventilblock

Kompakter Edelstahl-Ventilblock und Ventilblock mit Entlüftungsfunktion für statische Drücke mit Miniatur-Ventil-Oberteilen und einem austauschbaren Metall- oder Weichsitz

Merkmale

  • Kompakte Ausführung für abgesetzte Montage mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Reduzierte Installationskosten durch das Zusammenfassen der Ventile in einem Ventilblock, was mehrere für die Verrohrung notwendige Teile eliminiert.
  • Einzigartige Sitzbauweise ermöglicht die einfache Konvertierung von Metall- auf Weichsitz, indem ein Weichsitz und eine Durchflussscheibe eingesetzt werden.
  • Weichsitze können vor Ort ausgetauscht werden, um die Wartung zu vereinfachen und die Ventillebensdauer zu verlängern.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten eine höhere Festigkeit, sorgen für einen reibungslosen Ventilbetrieb und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen unter Druck oder während des Betriebs.
  • Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Alle Ventilblöcke werden standardmäßig mit Montagebohrungen für die Montage auf Oberflächen oder an Wänden/Schalttafeln geliefert.