AGI™ Modell MM5 Differenzdruck-Ventilblöcke
Merkmale
- Kompakte Bauweise für abgesetzte Montage erfordert minimalen Platzbedarf für Betrieb und Installation und hat weniger potenzielle Leckstellen.
- Reduzierte Installationskosten durch das Zusammenfassen der Ventile in einem Ventilblock, was mehrere für die Verrohrung notwendige Teile eliminiert.
- Einzigartige Sitzbauweise ermöglicht die einfache Konvertierung von Metall- auf Weichsitz, indem ein Weichsitz und eine Durchflussscheibe eingesetzt werden.
- Weichsitze können vor Ort ausgetauscht werden, um die Wartung zu vereinfachen und die Ventillebensdauer zu verlängern.
- Gerollte Spindelgewinde bieten eine höhere Festigkeit, sorgen für einen reibungslosen Ventilbetrieb und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
- Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen unter Druck oder während des Betriebs.
- Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Alle Ventilblöcke werden standardmäßig mit Montagebohrungen für die Montage auf Oberflächen oder an Wänden/Schalttafeln geliefert.