AGI™ Modell P62 Erstabsperrung

Ein integriertes, einteiliges Erstabsperrventil mit Absperr- und Entlüftungsfunktion für die Erstabsperrung von Druckentnahmen mit Gewinde- oder Schweißanschlüssen

Merkmale

  • Einteiliges geschmiedetes Gehäuse kombiniert kompakte Ausführung mit Festigkeit und im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen geringeren potenziellen Leckpfaden.
  • Eintrittsanschluss in Gewinde- oder Schweißausführung ermöglicht direkte Verbindung mit einem Druckbehälter und macht den Flanschanschluss überflüssig.
  • Camlock-Sicherheitsfunktion an Auslassanschlüssen mit Gewinde verhindert versehentliches Lockern im Betrieb.
  • Primärabsperrungskugelhahn ist präzisionsgefertigt und oberflächenveredelt, um anspruchsvollen Druck- und Temperaturanforderungen gerecht zu werden. Feuersichere und antistatische Ausführung.
  • Nadeltyp-Absperrventil für hohe Beanspruchung mit standardmäßiger Graphitpackung ermöglicht sichere blasendichte Absperrung am Entlüftungsport.
  • Feuersichere Ausführung gemäß API 607, BS6755 Teil 2 (optional).