TESCOM™ Einstufiger Gasregler der Serie PH3200
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 34,5 bar (500 psig) <br>Ausgangsdruckbereich: 0–1,7, 0–3,4, 0–6,9, 0–10,3 bar (0–25, 0–50, 0–100, 0–150 psig) |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316L <br>Sitz: Teflon®, PEEK-OPTIMA® oder PEEK-Classix®<br>O-Ring: Ethylen-Propylen<br>Sitzhalter: Nitronic 60<br> |
| Membran, sonstige Teile | Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur (nur Medien) | Teflon®-Sitz: -40 °C bis 74 °C (-40 °F bis 165 °F) <br>PEEK-OPTIMA®- oder PEEK-Classix®-Sitz: -40 °C bis 204 °C (-40 °F bis 400 °F) |
| Anschlussgröße und -art | Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Tri-Clamp, Rohrstutzen <br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2", 3/4" |
| Durchflussrate | Cv = 1,8; 1,0 |
| Ansteuerung | Feder |
| Gewicht (ca.) | 1,6 kg (3,5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |