AGI™ SADDLEMOUNT® Serie Ventilblöcke
Spezifikationen
| Werkstoffe | Edelstahl 316 |
| Ventilsitze | Metall oder weich |
| Anschlüsse | Gewinde- oder Schweißmuffe |
| Düsengrößen | Bohrung 3/8 in. (10 mm) |
| Druck (max.) | 6 000 psig (414 barg) Standard |
| Temperaturbereich (min./max.) | -70 °F bis 1 000 °F (-57 °C bis 538 °C) |