PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4

Teilenummer:

Tescom-A22NVIS-4

Bezugsquellen
Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Spezifikationen

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature6000 psig (414 barg)