PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1VVC-22

Teilenummer:

Tescom-H1VVC-22

An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

Spezifikationen

Body MaterialCarbon Steel
SeatPTFE
Connections1/4" FNPT x 1/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure1000 psig (68.98barg)
Max Temperature500°F (260°C)