AGI™Messumformer, Ventilblock-Zubehör der Serie SP/K/P/VPB
Spezifikationen
| Dichtungstopf, Schlüssel, Messblende und Ventilspülblöcke | Eine Reihe von Zubehörteilen, die modulare Ventilblocksysteme ergänzen. |
| P | Messblende: Um den Durchfluss der Spülflüssigkeit zu regulieren, ist ein Spülöffnungsnippel (Messblende) erhältlich, der für Rohre mit 6 mm, 10 mm und 3/8 in. AD geeignet ist. |
| SP | Dichtungstöpfe (Seal Pots): Für Systeme, die eine offene Dichtung erfordern, d. h. bei hohen Temperaturen, toxischen oder korrosiven Anwendungen, bietet ein Dichtungstopf, der mit einer im Prozessmedium nicht mischbaren Dichtungsflüssigkeit verwendet wird, eine Barriere für den Ventilblock und das Instrument. Befindet sich das Instrument unterhalb der Messblende, ist eine Sperrflüssigkeit mit einer höheren spezifischen Dichte als das Prozessmedium erforderlich. Befindet sich das Instrument oberhalb der Messblende, sollte eine Sperrflüssigkeit mit einer niedrigeren spezifischen Dichte benutzt werden.<br>Der Dichtungstopf hat ein Fassungsvermögen von ca. 50 cc und ist mit einem integrierten Entlüftungsventil ausgestattet. Der maximale Betriebsdruck ist 413 bar bei 38 °C, die maximale Betriebstemperatur ist 450 °C. Die Anschlüsse haben ein zylindrisches Gewinde (G1/4"). Mesc SPE: 60.98.70/510 oder 610. Jede Messblende hat eine Tag-Platte aus 1 mm dickem Edelstahl 316 mit einer Tag-Nummer und Informationen zur Düsengröße. Mesc SPE: 60.95.90 |
| K | Eingriffsgesicherter Schlüssel: Ein abnehmbarer Schlüssel mit T-Griff kann mitgeliefert werden, um eine unbefugte Bedienung der Ventile zu verhindern. Der eingriffsgesicherte Verschlussdeckel ist Standard bei allen Entlüftungs- und Ausgleichsventilen an modular montierten Ventilblöcken. Mesc SPE: 60.98.70.905.1 |
| VPB | Ventilspülblöcke (Vent Purge Blocks,) (Varianten: Rücksprache mit dem Hersteller): Es gibt zwei VPB: den Doppel-VPB für Differenzdruckanwendungen und den Einzel-VPB für statische Druckanwendungen. Spülblöcke haben zwei Hauptfunktionen: Erstens schützen sie das Instrument beim Spülen unter Verwendung eines Spülmediums, um den Prozess vom Instrument fernzuhalten, indem ein etwas höherer Druck als der durch das Prozessmedium verursachte Druck aufrechterhalten wird. Zweitens bieten sie ein Messmedium für Differenzdruckmessgeräte bei der Füllstandsanzeige. Dabei wird das Tauchrohrverfahren verwendet, um die Änderung der Gegendrücke bei steigendem oder sinkendem Tankinhalt zu erfassen. Beide VPB-Varianten sind aus Edelstahl verfügbar und haben zylindrische G1/4-Gewinde.<br>Der Auslass bzw. die Auslässe der Ventilspülblöcke sind mit einem Rückschlagventil mit Weichsitz ausgestattet und der Einlass verfügt über einen integrierten Filter. Ein zusätzlicher Spülöffnungsnippel kann am Einlass des Spülblocks angebracht werden und bietet einen festen Begrenzungsregler zur Regulierung des Spülstroms. Dies kann über das Entlüftungs-/Kalibrierungsventil überprüft werden. Der maximale Betriebsdruck ist 413 bar bei 38 °C, die maximale Betriebstemperatur ist 200 °C. Mesc SPE: 60.98.70/200 oder 300 |