TESCOM™ Regler der Serie MiniLabo2 für ultrahochreine Anwendungen

Regler der Serie MiniLabo 2 dienen als Entnahmestelle für ultrahochreine Anwendungen in einer kompakten, modularen und ergonomischen Bauweise. Alle Anschlüsse mit 1/4-Zoll-VCR®-Innengewinde für reduzierte Leckageraten Ideal geeignet für hochreine Anwendungen, Reduzierung des statischen Drucks auf Betriebsdruck, Labore, Forschung und Entwicklung und Analysatoren.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 40,0 bar / 580 psig<br>Maximaler Ausgangsdruck: 1,5 u. 4,0 u. 10,0 bar / 22 u. 58 u. 145 psig
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316L <br>Membran: Elgiloy® / Hastelloy®<br>Sitz <br>Ventil: PCTFE<br>Druckminderer: PTFE
Dichtheit nach außen10⁻⁸ mbar l/s He je Anschluss
Durchflussrate1-200 l/min auf der Basis von Stickstoff
Betriebstemperatur-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Anschlussgröße und -artEingang und Ausgang: interner 1/4-Zoll-Anschluss entwickelt für hochreine Anwendungen und die Verwendung mit 1/4-Zoll-Schwenk-VCR® (oder kompatible Verschraubungen)<br>Manometer: 1/4-Zoll-VCR® Innengewinde
Gewicht (ca.)1,2 kg / 2,7 lbs
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.