TESCOM™ Hochreine Regler
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 69,0 oder 240 bar (1 000 oder 3 480 psig)<br>Ausgangsdruckbereiche: 10,0 u. 17,0 bar (145, 247 psig) |
| Werkstoffe | Gehäuse: Edelstahl 1.4404 <br>Regler Ventilsitz: PCTFE<br>Ventilsitz: Keramik auf Edelstahl<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) |
| Durchflussrate | <9 Nm³/h bei Cv = 0,06 Innengarnitur |
| Leckagerate | 1 x 10⁻⁸ mbar l/s He |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |