GO™ Switch Modell 76
Merkmale
- SPDT-Form-C-Kontakte
- 2 A/240 VAC, 3 A/120 VAC, 1 A/24 VDC
- 0,100 Zoll Enderfassung
- Edelstahlgehäuse 316
- Betriebstemperatur –50 °C bis +105 °C (–58 °F bis +221 °F)
- Ex-Bereiche Zone 0 oder 1
- 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde