TopWorx™ GO™ Switch Modell 7F

Das Modell 7F verfügt über eine 2,062-Zoll-Sonde und bietet sämtliche Merkmale und Vorteile der Zylinder-Positionssensoren der Produktserie Stroke to GO™.

Merkmale

  • SPST-Form-A- und Form-B-Kontakte können bei extremen Temperaturen von –60 °C bis zu +200 °C eingesetzt werden.
  • LED-Anzeige
  • 204 °C (400 °F) Betriebstemperatur
  • Geeignet für den Unterwassereinsatz
  • Steckverbinder mit Schnellkupplung