TopWorx™ GO™ Switch Modell 7LY mit roter und grüner LED-Anzeige
Spezifikationen
| Nominaler Schaltabstand | 2,5 mm (0,100 in.) |
| Hysterese | 0,2 mm (0,008 in.) |
| Betätigungselement | Eisenmetall oder Magnet (N) |
| Maximale AC-Betriebsspannung | 120 VAC |
| Maximaler Laststrom | 250 mA |
| Minimaler Laststrom | 10 mA |
| Ungefährer Spannungsabfall | 5 V |
| DC-Betriebsspannung | 10−30 VDC |
| Max. anfänglicher Kontaktwiderstand | 0,5 Ohm |
| Max. Schaltfrequenz | 10 Hz |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316L |
| Eindringschutz | IP66/IP68 |
| Schwingungsfestigkeit | 10–55 Hz, 1,5 mm Doppelamplitude |
| Druckstufe (Sensorfläche) | 140 bar (2000 psi) |